{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/skintop_m_153_20_pg.prj},{NB=HUGRO 153.2010.20-(5)},{ATN=53112125},{ARTNR=153.2010.20},{G=M 20x1.5},{FMIN=5.0},{FMAX=10.0},{F=5},{NDR=20.0},{P=1.5},{SW=24},{A=26.4},{C=41.0},{GL=12},{E=15.5},{HH=3.0},{J=3.5},{K=4.0},{L=22.0},{N=9.0},{ODICHTRING=17x2},{GEW2=20x1.5},{MATERIAL=Messing vernickelt},{MX=20x1,5},{ZTN=74199990},{GPS=0.030}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
SW
扳手尺寸
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 153.1505.20
153.1505.20
M 12x1.5
1.0
5.0
16
22.0
12
74199990
0.018
HUGRO 153.1707.20
153.1707.20
M 16x1.5
2.0
7.0
20
26.0
12
74199990
0.030
HUGRO 153.2010.20
153.2010.20
M 20x1.5
5.0
10.0
24
29.0
12
74199990
0.030
HUGRO 153.2513.20
153.2513.20
M 25x1.5
6.0
13.0
29
30.5
12
74199990
0.063
HUGRO 153.3215.20
153.3215.20
M 32x1.5
7.0
15.0
36
36.5
15
74199990
0.114
HUGRO 153.4023.20
153.4023.20
M 40x1.5
15.0
23.0
45
39.0
15
74199990
0.184
HUGRO 153.5029.20
153.5029.20
M 50x1.5
22.0
29.0
54
45.5
15
74199990
0.258
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D