{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_211_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 211.252A},{ARTNR=211.252A},{AD=27},{G=M25x1.5},{ART=5010.340.025},{CD=23 x 27},{I=20.5},{B=39.0},{C=11.0},{D=41.0},{SW1=34},{SW2=36},{VPE=25},{GEW=7.60},{D8=23.16},{D9A=25.0},{D7=37.0},{D3=31.0},{O=2.000},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=12.29},{Z4=12.50},{Z7=16.50},{Z8=18.50},{Z9=28.00},{I1=23.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.078},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
CD
电缆尺寸mm
[mm]
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 211.1007
211.1007
10
M10x1.0
7 x 10
6.0
19.0
10.0
31.0
15
17
50
1.50
74122000
0.020
HUGRO 211.1008
211.1008
10
M10x1.0
8 x 10
6.5
19.0
10.0
31.0
15
17
50
1.50
74122000
0.015
HUGRO 211.1510
211.1510
14
M12x1.5
10 x 14
8.5
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.30
74122000
0.023
HUGRO 211.1511
211.1511
14
M12x1.5
11 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.25
74122000
0.023
HUGRO 211.1512
211.1512
14
M12x1.5
12 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.25
74122000
0.023
HUGRO 211.1713
211.1713
17
M16x1.5
13 x 17
11.5
27.0
10.0
33.0
23
25
50
3.00
74122000
0.031
HUGRO 211.1714
211.1714
17
M16x1.5
14 x 17
12.5
27.0
10.0
33.0
23
25
50
3.00
74122000
0.031
HUGRO 211.2017
211.2017
21
M20x1.5
17 x 21
15.5
31.0
10.0
33.0
27
29
50
4.00
74122000
0.041
HUGRO 211.2018
211.2018
21
M20x1.5
18 x 21
16.5
31.0
10.0
33.0
27
29
50
4.00
74122000
0.041
HUGRO 211.252A
211.252A
27
M25x1.5
23 x 27
20.5
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2522
211.2522
27
M25x1.5
22 x 27
20.5
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2523
211.2523
27
M25x1.5
23 x 27
21.0
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2524
211.2524
27
M25x1.5
24 x 27
21.0
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.075
HUGRO 211.3229
211.3229
36
M32x1.5
29 x 36
27.5
48.0
13.0
43.0
43
45
25
10.10
74122000
0.107
HUGRO 211.3231
211.3231
36
M32x1.5
31 x 36
27.5
48.0
13.0
43.0
43
45
25
10.10
74122000
0.119
HUGRO 211.4038
211.4038
45
M40x1.5
38 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
20
13.00
74122000
0.150
HUGRO 211.4040
211.4040
45
M40x1.5
40 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
20
13.00
74122000
0.155
HUGRO 211.5049
211.5049
56
M50x1.5
49 x 56
45.0
70.0
14.0
49.0
63
66
10
20.00
74122000
0.242
HUGRO 211.5051
211.5051
56
M50x1.5
51 x 56
45.0
70.0
14.0
49.0
63
66
10
20.00
74122000
0.248
HUGRO 211.6349
211.6349
56
M63x1.5
49 x 56
45.0
75.0
14.0
49.0
70
70
10
25.00
74122000
29.900
HUGRO 211.6351
211.6351
56
M63x1.5
51 x 56
45.0
75.0
14.0
49.0
70
70
10
25.00
74122000
0.260
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D